Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 26.0 mm 23.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

Tyto zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Jejich provedení umožňuje zaslepení různých vnitřních průměrů a zároveň chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Jsou černé a vyrobené z termoplastické pryže (TPR).
Nové objednací číslo:

10256725

Staré objednací číslo:

464909

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 4999 4,7829 Kč
5000 + 3,9462 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 195,73 Kč

250 x 4,7829 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.5 mm
d 23.5 mm
H 26.0 mm
Velikost závitu M24
Norma závitu Metrický
Materiál pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Směr tahu Central
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás