Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1335 Kč - 2,4667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 3,8068 Kč - 7,8906 Kč | 149400 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 6,9025 Kč - 14,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 14,5023 Kč - 30,1068 Kč | 3350 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 1,1057 Kč - 1,3483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
4
|
||
| 2,8726 Kč - 5,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 6,1914 Kč - 12,7935 Kč | 4600 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 10400 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 4,0299 Kč - 4,0299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,506 Kč - 3,1332 Kč | 28988 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
6.3
|
4
|
||
| 2,4124 Kč - 2,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 5,1176 Kč - 10,6484 Kč | 235100 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 1,255 Kč - 2,597 Kč | 40430 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.5
|
4
|
||
| 4,0718 Kč - 8,4268 Kč | 22500 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 11,8249 Kč - 25,7402 Kč | 5880 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 6,3586 Kč - 6,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.827 in
46.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4
|
||
| 5,8845 Kč - 13,3297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 2,245 Kč - 2,8728 Kč | 9100 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,2012 Kč - 11,6444 Kč | 5100 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 1,8546 Kč - 3,8074 Kč | 18500 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
7.8
|
4