Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné

Skladem

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál Směr tahu d H Typ Koupit
13,6189 Kč - 28,9523 Kč 1000 Skladem
86.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
83.0 mm
9.5
4
0,6546 Kč - 1,3866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
4.5
4
14,5204 Kč - 30,8571 Kč 600 Skladem
95.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
92.0 mm
9.5
4
0,6338 Kč - 1,3485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
3.5
11,0532 Kč - 23,4667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.2 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
63.5 mm
10.5
4
5,1175 Kč - 10,8952 Kč 4200 Skladem
38.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
34.0 mm
10.5
4
10,3875 Kč - 22,0952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.2 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
57.0 mm
10.0
4
5,3255 Kč - 11,2762 Kč 4950 Skladem
38.8 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.5 mm
10.5
4
7,8496 Kč - 16,6857 Kč 2900 Skladem
47.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
42.0 mm
10.0
4
13,6189 Kč - 28,9523 Kč 900 Skladem
89.7 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
84.5 mm
8.0
4
13,2999 Kč - 28,2667 Kč 1440 Skladem
83.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
80.0 mm
9.5
4
9,9021 Kč - 21,0286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
53.5 mm
9.5
4
1,9792 Kč - 2,7709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.6 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
32.0 mm
10.5
4
5,0343 Kč - 10,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.7 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
33.5 mm
10.5
4
15,7547 Kč - 33,4476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.8 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
99.0 mm
9.5
4
8,1824 Kč - 17,3714 Kč 3440 Skladem
47.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
43.0 mm
10.7
4
15,5467 Kč - 32,9905 Kč 700 Skladem
101.6 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
98.0 mm
10.0
4
14,9364 Kč - 31,6952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
94.0 mm
9.5
4
8,5985 Kč - 18,2095 Kč 2500 Skladem
53.9 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
10.0
4
7,1862 Kč - 7,1862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.8 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
48.0 mm
10.5
4
  • z/ze 25
Zátky ochranné - souběžné 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215814

Cenové rozmezí
28,9523 Kč - 13,6189 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 3.0 mm 6.3 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215678

Cenové rozmezí
1,3866 Kč - 0,6546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d
    3.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 92.0 mm 95.0 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215654

Cenové rozmezí
30,8571 Kč - 14,5204 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • D
    95.0 mm
  • d
    92.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 2.5 mm 6.3 mm 3.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215661

Cenové rozmezí
1,3485 Kč - 0,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d
    2.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 63.5 mm 70.2 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215791

Cenové rozmezí
23,4667 Kč - 11,0532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    70.2 mm
  • d
    63.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 34.0 mm 38.5 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215708

Cenové rozmezí
10,8952 Kč - 5,1175 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • D
    38.5 mm
  • d
    34.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215777

Cenové rozmezí
22,0952 Kč - 10,3875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.2 mm
  • d
    57.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215722

Cenové rozmezí
11,2762 Kč - 5,3255 Kč

Skladové zásoby
4950 Skladem
Parametry
  • D
    38.8 mm
  • d
    35.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 42.0 mm 47.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215746

Cenové rozmezí
16,6857 Kč - 7,8496 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • D
    47.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 84.5 mm 89.7 mm 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215647

Cenové rozmezí
28,9523 Kč - 13,6189 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    89.7 mm
  • d
    84.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215623

Cenové rozmezí
28,2667 Kč - 13,2999 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 53.5 mm 56.3 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215494

Cenové rozmezí
21,0286 Kč - 9,9021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    56.3 mm
  • d
    53.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 32.0 mm 36.6 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215685

Cenové rozmezí
2,7709 Kč - 1,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 33.5 mm 36.7 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215692

Cenové rozmezí
10,6666 Kč - 5,0343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.7 mm
  • d
    33.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215937

Cenové rozmezí
33,4476 Kč - 15,7547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 43.0 mm 47.3 mm 10.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10216040

Cenové rozmezí
17,3714 Kč - 8,1824 Kč

Skladové zásoby
3440 Skladem
Parametry
  • D
    47.3 mm
  • d
    43.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 98.0 mm 101.6 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215920

Cenové rozmezí
32,9905 Kč - 15,5467 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • D
    101.6 mm
  • d
    98.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 94.0 mm 97.0 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215906

Cenové rozmezí
31,6952 Kč - 14,9364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10216064

Cenové rozmezí
18,2095 Kč - 8,5985 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 48.0 mm 52.8 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10216057

Cenové rozmezí
7,1862 Kč - 7,1862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    52.8 mm
  • d
    48.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4