Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4365 Kč - 11,5809 Kč | 4500 Skladem |
1.634 in
41.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 5,3255 Kč - 11,2762 Kč | 3850 Skladem |
1.547 in
39.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 5,4365 Kč - 11,5809 Kč | 4500 Skladem |
1.583 in
40.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 5,7277 Kč - 12,1905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 9,8189 Kč - 20,8762 Kč | 2500 Skladem |
2.287 in
58.1 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 7,9695 Kč - 11,1573 Kč | 1800 Skladem |
1.925 in
48.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 11,0532 Kč - 11,0532 Kč | 1260 Skladem |
2.618 in
66.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 4,0912 Kč - 8,6857 Kč | 7000 Skladem |
1.331 in
33.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 2,3328 Kč - 3,266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 3,8832 Kč - 8,2285 Kč | 7450 Skladem |
1.311 in
33.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,6643 Kč - 1,4095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.272 in
6.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
4
|
||
| 2,0092 Kč - 2,813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.461 in
37.1 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,699 Kč - 0,699 Kč | 700 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
5.0
|
4
|
||
| 7,8496 Kč - 10,9894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.78 in
45.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 11,2474 Kč - 11,2474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 5,1175 Kč - 10,8952 Kč | 5400 Skladem |
1.48 in
37.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 10,2349 Kč - 21,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.37 in
60.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 5,7277 Kč - 12,1905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.673 in
42.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 13,6189 Kč - 28,9523 Kč | 810 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 10,3043 Kč - 21,8666 Kč | 430 Skladem |
2.469 in
62.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
4