Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné

Skladem

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 490
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál Směr tahu d H Typ Koupit
8,4732 Kč - 13,1805 Kč 150 Skladem
65.4 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
59.0 mm
11.0
7,9695 Kč - 11,1573 Kč 1800 Skladem
48.9 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
44.0 mm
10.5
3,8832 Kč - 8,2285 Kč 7450 Skladem
33.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.5 mm
10.5
0,6837 Kč - 1,4475 Kč 4500 Skladem
7.4 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.0 mm
5.0
4
4,0912 Kč - 8,6857 Kč 7000 Skladem
33.8 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.5 mm
10.0
5,7277 Kč - 12,1905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
37.5 mm
10.5
13,2999 Kč - 28,2667 Kč 1440 Skladem
83.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
80.0 mm
9.5
0,6546 Kč - 1,3866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
4.5
11,5386 Kč - 24,4571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
68.0 mm
11.0
12,0656 Kč - 25,60 Kč 2600 Skladem
78.7 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
72.0 mm
12.0
12,8839 Kč - 27,3524 Kč 240 Skladem
81.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
78.0 mm
10.5
13,6189 Kč - 28,9523 Kč 900 Skladem
89.7 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
84.5 mm
8.0
11,6218 Kč - 24,6857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.4 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
69.0 mm
10.5
12,0656 Kč - 25,60 Kč 1170 Skladem
75.8 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
73.0 mm
9.5
10,8868 Kč - 23,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
62.0 mm
11.0
11,6218 Kč - 24,6857 Kč 1260 Skladem
73.1 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
70.0 mm
11.0
5,3255 Kč - 11,2762 Kč 4950 Skladem
38.8 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.5 mm
10.5
7,7802 Kč - 16,5333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
48.5 mm
10.5
10,3043 Kč - 21,8666 Kč 1230 Skladem
61.6 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
55.0 mm
10.0
9,9021 Kč - 21,0286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.3 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
53.5 mm
9.5
  • z/ze 25
Zátky ochranné - souběžné 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215517

Cenové rozmezí
13,1805 Kč - 8,4732 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 44.0 mm 48.9 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215432

Cenové rozmezí
11,1573 Kč - 7,9695 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • D
    48.9 mm
  • d
    44.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 29.5 mm 33.3 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215364

Cenové rozmezí
8,2285 Kč - 3,8832 Kč

Skladové zásoby
7450 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • d
    29.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 4.0 mm 7.4 mm 5.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215333

Cenové rozmezí
1,4475 Kč - 0,6837 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    7.4 mm
  • d
    4.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    4
Zátky ochranné - souběžné 30.5 mm 33.8 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215371

Cenové rozmezí
8,6857 Kč - 4,0912 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • D
    33.8 mm
  • d
    30.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215418

Cenové rozmezí
12,1905 Kč - 5,7277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215623

Cenové rozmezí
28,2667 Kč - 13,2999 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 3.0 mm 6.3 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215678

Cenové rozmezí
1,3866 Kč - 0,6546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d
    3.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215548

Cenové rozmezí
24,4571 Kč - 11,5386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215586

Cenové rozmezí
25,60 Kč - 12,0656 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 78.0 mm 81.5 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215609

Cenové rozmezí
27,3524 Kč - 12,8839 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • D
    81.5 mm
  • d
    78.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 84.5 mm 89.7 mm 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215647

Cenové rozmezí
28,9523 Kč - 13,6189 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    89.7 mm
  • d
    84.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215555

Cenové rozmezí
24,6857 Kč - 11,6218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215593

Cenové rozmezí
25,60 Kč - 12,0656 Kč

Skladové zásoby
1170 Skladem
Parametry
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 62.0 mm 68.5 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215524

Cenové rozmezí
23,0857 Kč - 10,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    68.5 mm
  • d
    62.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215562

Cenové rozmezí
24,6857 Kč - 11,6218 Kč

Skladové zásoby
1260 Skladem
Parametry
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215722

Cenové rozmezí
11,2762 Kč - 5,3255 Kč

Skladové zásoby
4950 Skladem
Parametry
  • D
    38.8 mm
  • d
    35.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 48.5 mm 52.3 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215456

Cenové rozmezí
16,5333 Kč - 7,7802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    52.3 mm
  • d
    48.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215500

Cenové rozmezí
21,8666 Kč - 10,3043 Kč

Skladové zásoby
1230 Skladem
Parametry
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - souběžné 53.5 mm 56.3 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10215494

Cenové rozmezí
21,0286 Kč - 9,9021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    56.3 mm
  • d
    53.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790