Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Skladem

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
0,9733 Kč - 1,5141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
3,3645 Kč - 5,2337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
0,9539 Kč - 1,4838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
1,9968 Kč - 3,1061 Kč 1800 Skladem
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
1,3448 Kč - 2,0919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
1,8208 Kč - 2,8323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
1,8579 Kč - 2,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
1,1674 Kč - 1,816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
2,7971 Kč - 4,3511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
1,4877 Kč - 2,3142 Kč 3000 Skladem
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
1,3722 Kč - 2,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,3544 Kč - 0,5514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,3921 Kč - 0,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,4338 Kč - 0,6748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,4166 Kč - 0,6481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,2896 Kč - 0,3218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,8281 Kč - 1,2881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
1,3179 Kč - 2,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
2,3525 Kč - 3,6595 Kč 1800 Skladem
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 33.5 mm LDPE - PCR zelená

20744472

Cenové rozmezí
1,5141 Kč - 0,9733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 75.0 mm LDPE - PCR zelená

20744304

Cenové rozmezí
5,2337 Kč - 3,3645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 33.0 mm LDPE - PCR zelená

20744342

Cenové rozmezí
1,4838 Kč - 0,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 61.0 mm LDPE - PCR zelená

20744366

Cenové rozmezí
3,1061 Kč - 1,9968 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 43.0 mm LDPE - PCR zelená

20745011

Cenové rozmezí
2,0919 Kč - 1,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 56.0 mm LDPE - PCR zelená

20744670

Cenové rozmezí
2,8323 Kč - 1,8208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 57.0 mm LDPE - PCR zelená

20744687

Cenové rozmezí
2,8901 Kč - 1,8579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    2" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 38.0 mm LDPE - PCR zelená

20744557

Cenové rozmezí
1,816 Kč - 1,1674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 69.0 mm LDPE - PCR zelená

20744755

Cenové rozmezí
4,3511 Kč - 2,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 48.0 mm LDPE - PCR zelená

20745028

Cenové rozmezí
2,3142 Kč - 1,4877 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 44.0 mm LDPE - PCR zelená

20744588

Cenové rozmezí
2,1346 Kč - 1,3722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 8.5 mm LDPE - PCR zelená

20745141

Cenové rozmezí
0,5514 Kč - 0,3544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 11.0 mm LDPE - PCR zelená

20745196

Cenové rozmezí
0,61 Kč - 0,3921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 13.5 mm LDPE - PCR zelená

20745240

Cenové rozmezí
0,6748 Kč - 0,4338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 12.5 mm LDPE - PCR zelená

20745226

Cenové rozmezí
0,6481 Kč - 0,4166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 3.5 mm LDPE - PCR zelená

20744403

Cenové rozmezí
0,3218 Kč - 0,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 29.5 mm LDPE - PCR zelená

20744441

Cenové rozmezí
1,2881 Kč - 0,8281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 42.0 mm LDPE - PCR zelená

20744571

Cenové rozmezí
2,05 Kč - 1,3179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 64.0 mm LDPE - PCR zelená

20744373

Cenové rozmezí
3,6595 Kč - 2,3525 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 100.0 mm LDPE - PCR zelená

20745004

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR