Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4246 Kč - 12,694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 21,2567 Kč - 23,6186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 13,5684 Kč - 15,076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 16,3565 Kč - 18,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 21,2567 Kč - 23,6186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,431 Kč - 8,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 6,7105 Kč - 10,4385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 1,2155 Kč - 1,8909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 9,0675 Kč - 14,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,6129 Kč - 2,509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 10,0317 Kč - 15,6049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 3,3325 Kč - 5,1839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.1/2" GAS
|
|
||
| 27,5339 Kč - 42,8305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,431 Kč - 8,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,431 Kč - 8,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 9,0675 Kč - 14,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 9,2808 Kč - 14,4368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 10,1383 Kč - 15,7707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 29,249 Kč - 45,4984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |