Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Skladem

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
1,8579 Kč - 2,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,7105 Kč - 10,4385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,5203 Kč - 0,5781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,5099 Kč - 0,5665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,5756 Kč - 0,8954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
0,6116 Kč - 0,9513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,3269 Kč - 0,5085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3336 Kč - 0,5189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,7485 Kč - 0,8317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,8798 Kč - 0,9776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,7794 Kč - 0,866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
2,8861 Kč - 4,4895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
3,0639 Kč - 4,7661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
3,5244 Kč - 5,4825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
4,3851 Kč - 6,8214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 56.5 mm LDPE - PCR zelená

20745646

Cenové rozmezí
2,8901 Kč - 1,8579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 86.5 mm LDPE - PCR zelená

20745691

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 103.0 mm LDPE - PCR zelená

20745721

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 115.0 mm LDPE - PCR zelená

20745806

Cenové rozmezí
10,4385 Kč - 6,7105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 18.0 mm LDPE - PCR zelená

20745332

Cenové rozmezí
0,5781 Kč - 0,5203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 17.5 mm LDPE - PCR zelená

20745325

Cenové rozmezí
0,5665 Kč - 0,5099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 20.5 mm LDPE - PCR zelená

20745387

Cenové rozmezí
0,8954 Kč - 0,5756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN20
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 22.0 mm LDPE - PCR zelená

20745417

Cenové rozmezí
0,9513 Kč - 0,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 91.0 mm LDPE - PCR zelená

20744939

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 98.0 mm LDPE - PCR zelená

20744984

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 95.0 mm LDPE - PCR zelená

20745042

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 6.5 mm LDPE - PCR zelená

20745103

Cenové rozmezí
0,5085 Kč - 0,3269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 7.0 mm LDPE - PCR zelená

20745110

Cenové rozmezí
0,5189 Kč - 0,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 27.0 mm LDPE - PCR zelená

20745509

Cenové rozmezí
0,8317 Kč - 0,7485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 31.0 mm LDPE - PCR zelená

20745554

Cenové rozmezí
0,9776 Kč - 0,8798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Velikosti závitu
    1" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 28.0 mm LDPE - PCR zelená

20745523

Cenové rozmezí
0,866 Kč - 0,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 70.0 mm LDPE - PCR zelená

20744762

Cenové rozmezí
4,4895 Kč - 2,8861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 71.5 mm LDPE - PCR zelená

20744779

Cenové rozmezí
4,7661 Kč - 3,0639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 80.0 mm LDPE - PCR zelená

20744830

Cenové rozmezí
5,4825 Kč - 3,5244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN80
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 86.0 mm LDPE - PCR zelená

20744885

Cenové rozmezí
6,8214 Kč - 4,3851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR