Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,7485 Kč - 0,8317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,369 Kč - 0,5741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,3843 Kč - 0,5978 Kč | 6000 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
| 0,4083 Kč - 0,6351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 0,4517 Kč - 0,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 6,7105 Kč - 10,4385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4799 Kč - 0,5332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,5528 Kč - 0,6142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 6,7105 Kč - 10,4385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5309 Kč - 0,5899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 9,5167 Kč - 14,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,5203 Kč - 0,5781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5099 Kč - 0,5665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3404 Kč - 0,5295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,2404 Kč - 1,9295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
| 0,5417 Kč - 0,6019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/2" GAS
|
|
||
| 0,7794 Kč - 0,866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm