Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,431 Kč - 8,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 9,0675 Kč - 14,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 9,0675 Kč - 14,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 10,1383 Kč - 15,7707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 1,8579 Kč - 2,8901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,6368 Kč - 0,9906 Kč | 4000 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,7335 Kč - 0,815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,845 Kč - 0,9388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,8978 Kč - 0,9975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,2155 Kč - 1,8909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,314 Kč - 0,4884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,3544 Kč - 0,5514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,3921 Kč - 0,61 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,4338 Kč - 0,6748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4166 Kč - 0,6481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,4609 Kč - 0,717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4997 Kč - 0,5552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,624 Kč - 0,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,7189 Kč - 1,1182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm