Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7335 Kč - 0,815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,8978 Kč - 0,9975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,8115 Kč - 0,9017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,0768 Kč - 1,675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,2155 Kč - 1,8909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 9,0675 Kč - 14,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 3,7182 Kč - 5,7839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,431 Kč - 8,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,431 Kč - 8,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 5,431 Kč - 8,4482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 9,0675 Kč - 14,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 9,2808 Kč - 14,4368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 10,8234 Kč - 12,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 11,7898 Kč - 13,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 11,4246 Kč - 12,694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 11,4246 Kč - 12,694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,9348 Kč - 1,0386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
| 0,5641 Kč - 0,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm