Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4288 Kč - 2,2226 Kč | 3500 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,3766 Kč - 0,4184 Kč | 6000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,8622 Kč - 1,3412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,6498 Kč - 1,0108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,624 Kč - 0,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5203 Kč - 0,5781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,4166 Kč - 0,6481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,4609 Kč - 0,717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,3336 Kč - 0,5189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,5993 Kč - 0,9323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,9968 Kč - 3,1061 Kč | 1800 Skladem |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 2,3525 Kč - 3,6595 Kč | 1800 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,3921 Kč - 0,61 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,4338 Kč - 0,6748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,3269 Kč - 0,5085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,4997 Kč - 0,5552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3473 Kč - 0,5403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm