Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Skladem

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
0,9161 Kč - 1,425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
2,4414 Kč - 3,7978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,2955 Kč - 0,3283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
1,4288 Kč - 2,2226 Kč 3500 Skladem
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,7045 Kč - 1,0959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,7485 Kč - 0,8317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,8798 Kč - 0,9776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,7794 Kč - 0,866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,9348 Kč - 1,0386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
9,0675 Kč - 14,1051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,7105 Kč - 10,4385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
9,5167 Kč - 14,8038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,8579 Kč - 2,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
1,2657 Kč - 1,9688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
1,8579 Kč - 2,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,7105 Kč - 10,4385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,663 Kč - 1,0314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,6904 Kč - 1,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 32.0 mm LDPE - PCR zelená

20744465

Cenové rozmezí
1,425 Kč - 0,9161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 65.0 mm LDPE - PCR zelená

20744380

Cenové rozmezí
3,7978 Kč - 2,4414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN65
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 4.0 mm LDPE - PCR zelená

20744410

Cenové rozmezí
0,3283 Kč - 0,2955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 46.0 mm LDPE - PCR zelená

20744274

Cenové rozmezí
2,2226 Kč - 1,4288 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    1.1/2" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 25.5 mm LDPE - PCR zelená

20744427

Cenové rozmezí
1,0959 Kč - 0,7045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN25
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 27.0 mm LDPE - PCR zelená

20745509

Cenové rozmezí
0,8317 Kč - 0,7485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 31.0 mm LDPE - PCR zelená

20745554

Cenové rozmezí
0,9776 Kč - 0,8798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Velikosti závitu
    1" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 28.0 mm LDPE - PCR zelená

20745523

Cenové rozmezí
0,866 Kč - 0,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 32.5 mm LDPE - PCR zelená

20745578

Cenové rozmezí
1,0386 Kč - 0,9348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN32
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 122.0 mm LDPE - PCR zelená

20745837

Cenové rozmezí
14,1051 Kč - 9,0675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 121.0 mm LDPE - PCR zelená

20745820

Cenové rozmezí
10,4385 Kč - 6,7105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 135.0 mm LDPE - PCR zelená

20745899

Cenové rozmezí
14,8038 Kč - 9,5167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 58.0 mm LDPE - PCR zelená

20745653

Cenové rozmezí
2,8901 Kč - 1,8579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikosti závitu
    2" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 40.0 mm LDPE - PCR zelená

20745615

Cenové rozmezí
1,9688 Kč - 1,2657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 56.5 mm LDPE - PCR zelená

20745646

Cenové rozmezí
2,8901 Kč - 1,8579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 86.5 mm LDPE - PCR zelená

20745691

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 103.0 mm LDPE - PCR zelená

20745721

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 115.0 mm LDPE - PCR zelená

20745806

Cenové rozmezí
10,4385 Kč - 6,7105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 24.0 mm LDPE - PCR zelená

20745455

Cenové rozmezí
1,0314 Kč - 0,663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 25.0 mm LDPE - PCR zelená

20745479

Cenové rozmezí
1,074 Kč - 0,6904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4" GAS
  • Barva
    zelená