Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované s velkou přírubou PCR

Skladem

Žebrované ukončovací zátky se širokou přírubou účinně chrání vnitřní stěnu trubek a konce trubek před korozí a nečistotami, jako je hlína a prach. Zatlačovací design, zátka má široké žebra, která se pevně přizpůsobí použitím měkkého tlaku proti vnitřní stěně a umožní jí přizpůsobit se širšímu rozsahu tloušťek stěn.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILUHPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Minimální průměr otvoru Maximální průměr otvoru D H d2 Koupit
14,6415 Kč - 16,2683 Kč 2160 Skladem
5,7576 Kč - 8,9564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31,4518 Kč - 34,9464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
22,9105 Kč - 25,4561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
14,9477 Kč - 16,6086 Kč 2790 Skladem
2,7699 Kč - 4,3088 Kč 2000 Skladem
7,7381 Kč - 12,0371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
10,2109 Kč - 15,8836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
21,8806 Kč - 24,3117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
5,4718 Kč - 8,5117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,9877 Kč - 4,6476 Kč 2000 Skladem
42,6337 Kč - 47,3707 Kč 645 Skladem
3,4709 Kč - 5,3992 Kč 900 Skladem
48,6182 Kč - 54,0202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61,9281 Kč - 68,809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,4009 Kč - 38,2233 Kč 800 Skladem
14,6301 Kč - 16,2557 Kč 2850 Skladem
18,1079 Kč - 20,1199 Kč 1470 Skladem
Zátky potrubí - žebrované 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR černá

20749835

Cenové rozmezí
16,2683 Kč - 14,6415 Kč

Skladové zásoby
2160 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR černá

20749798

Cenové rozmezí
8,9564 Kč - 5,7576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR černá

20749880

Cenové rozmezí
34,9464 Kč - 31,4518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Minimální průměr otvoru
    156.0 mm
Zátky potrubí - žebrované 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR černá

20749873

Cenové rozmezí
25,4561 Kč - 22,9105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Minimální průměr otvoru
    140.0 mm
Zátky potrubí - žebrované 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR černá

20749842

Cenové rozmezí
16,6086 Kč - 14,9477 Kč

Skladové zásoby
2790 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR černá

20749750

Cenové rozmezí
4,3088 Kč - 2,7699 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR černá

20749804

Cenové rozmezí
12,0371 Kč - 7,7381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Minimální průměr otvoru
    38.5 mm
Zátky potrubí - žebrované 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR černá

20749811

Cenové rozmezí
15,8836 Kč - 10,2109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Minimální průměr otvoru
    48.5 mm
Zátky potrubí - žebrované 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR černá

20749866

Cenové rozmezí
24,3117 Kč - 21,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Minimální průměr otvoru
    125.0 mm
Zátky potrubí - žebrované 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR černá

20749781

Cenové rozmezí
8,5117 Kč - 5,4718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR černá

20749767

Cenové rozmezí
4,6476 Kč - 2,9877 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR černá

20749903

Cenové rozmezí
47,3707 Kč - 42,6337 Kč

Skladové zásoby
645 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR černá

20749774

Cenové rozmezí
5,3992 Kč - 3,4709 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR černá

20749910

Cenové rozmezí
54,0202 Kč - 48,6182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR černá

20749927

Cenové rozmezí
68,809 Kč - 61,9281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR černá

20749897

Cenové rozmezí
38,2233 Kč - 34,4009 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR černá

20749828

Cenové rozmezí
16,2557 Kč - 14,6301 Kč

Skladové zásoby
2850 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR černá

20749859

Cenové rozmezí
20,1199 Kč - 18,1079 Kč

Skladové zásoby
1470 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000