Menu Vyhledávání

Zátky potrubí - žebrované 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR černá

Nové objednací číslo:

20749880

Staré objednací číslo:

20749880

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 34,9464 Kč
150 + 31,4518 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 048,39 Kč

30 x 34,9464 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 155.5 mm
d2 186.0 mm
D 196.0 mm
H 79.0 mm
Minimální průměr otvoru 156.0 mm
Maximální průměr otvoru 185.5 mm
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás