Menu Vyhledávání

Zátky potrubí - žebrované 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR černá

Nové objednací číslo:

20749804

Staré objednací číslo:

20749804

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 12,0371 Kč
300 - 1499 8,5979 Kč
1500 + 7,7381 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

361,11 Kč

30 x 12,0371 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 38.0 mm
d2 60.0 mm
D 62.3 mm
H 53.5 mm
Minimální průměr otvoru 38.5 mm
Maximální průměr otvoru 59.5 mm
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás