Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0746 Kč - 10,1018 Kč | 250 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
3,9462 Kč - 4,9084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
8,9802 Kč - 8,9802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
5,1776 Kč - 5,1776 Kč | 275 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 4000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
5,5081 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
12,8289 Kč - 12,8289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
5,034 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
4,3507 Kč - 4,3507 Kč | 1350 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
6,1076 Kč - 6,1076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
5,3826 Kč - 5,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
5,2152 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
5,5778 Kč - 5,5778 Kč | 50 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
8,1157 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
8,785 Kč - 8,785 Kč | 90 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
4,9921 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
1
|
||
5,5499 Kč - 5,5499 Kč | 400 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
4,887 Kč - 5,8776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
4,9502 Kč - 5,9822 Kč | 225 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi