Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1454 Kč - 3,8205 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 17,3733 Kč - 17,3733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 10250075 | 7,7128 Kč - 9,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|
| 12,2946 Kč - 14,9947 Kč | 56 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 2,93 Kč - 3,5763 Kč | 200 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,8403 Kč - 5,9175 Kč | 1000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 32,2233 Kč - 33,5884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 4,9551 Kč - 4,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 10192351 | 19,2462 Kč - 22,5065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|
| 2,3555 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 17,4974 Kč - 17,4974 Kč | 250 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,4227 Kč - 1,5808 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 19,6484 Kč - 23,3397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 12,8691 Kč - 12,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,0486 Kč - 9,0486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 6,3483 Kč - 6,3483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 2,1687 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 6,4202 Kč - 7,7846 Kč | 500 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 10,1344 Kč - 10,5481 Kč | 341500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 5,2137 Kč - 5,2137 Kč | 100 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm