Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Vysoce kvalitní povrchová úprava je ideální jako dokončovací prvek výrobků.
Zátka má žebrovaný dřík, který umožňuje snadnější zasunutí. Zároveň poskytuje pevnější úchop pro lepší fixaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Výška vložky | Materiál | Compatible Tube Size | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5041 Kč - 9,4227 Kč | 1410 Skladem |
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.2-2.0
|
|||||
10,5421 Kč - 26,9659 Kč | 724 Skladem |
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.0-2.0
|
|||||
18,5602 Kč - 40,1425 Kč | 76 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
17,4585 Kč - 20,6239 Kč | 270 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 209 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 158 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
28,14 Kč - 32,937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
32,9363 Kč - 38,5549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
4,1694 Kč - 11,9508 Kč | 65938 Skladem |
Chrom
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.0-2.0
|
|||||
8,6038 Kč - 25,7402 Kč | 2800 Skladem |
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.5
|
|||||
27,1918 Kč - 46,0412 Kč | 1604 Skladem |
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.5
|
|||||
4,9502 Kč - 12,0274 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.0-2.0
|
|||||
15,7154 Kč - 40,1425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.177 in
4.5 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
18,5602 Kč - 40,1425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 43 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
17,4585 Kč - 20,6239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
24,4448 Kč - 62,4354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
24,4448 Kč - 28,8791 Kč | 600 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
35,0565 Kč - 75,765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
17,6398 Kč - 20,6379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku