10256923
465336
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 12,0274 Kč |
1000 + | 4,9502 Kč |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Chrome |
Colour | Chrome |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Metal Prongs | No |
Threaded Centre | No |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Insert Height | 10.0 mm |
Insert Height | 0.394 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 mm | 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku