Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
2,9013 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
2.1 mm
silikon
49.0 mm
5,4435 Kč - 5,4435 Kč 6000 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
2,3986 Kč - 2,8582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
11.1 mm
pryž EPDM
17.5 mm
1
2,772 Kč - 2,772 Kč 150 Skladem
0.8 mm
černá
2.5 mm
pryž EPDM
52.8 mm
4,2801 Kč - 4,9551 Kč 500 Skladem
10.3 mm
černá
15.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
6,5494 Kč - 7,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
14.3 mm
1
0,5529 Kč - 0,6521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
10249529 33,3793 Kč - 33,3793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
černá
41.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
42,5141 Kč - 48,489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
černá
50.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
68,6976 Kč - 78,1915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
černá
63.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
26,1834 Kč - 30,162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
černá
38.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
41,638 Kč - 41,638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
46.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
0,4581 Kč - 0,4581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
černá
2.0 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
8,9336 Kč - 8,9336 Kč 500 Skladem
19.1 mm
černá
23.5 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
192,1034 Kč - 192,1034 Kč 50 Skladem
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
3
13,9606 Kč - 15,9427 Kč 70 Skladem
23.8 mm
černá
27.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
3,5045 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
14.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
7,3107 Kč - 8,9336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
oranžová
11.0 mm
silikon
17.5 mm
2
72,3745 Kč - 72,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
černá
62.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
197,5182 Kč - 224,2188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
černá
88.9 mm
pryž EPDM
38.1 mm
1
  • z/ze 9
Zátky kónické 0.8 mm 2.1 mm silikon přírodní

10287583

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249314

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 5,4435 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm pryž EPDM černá

10249352

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky kónické 0.8 mm 2.5 mm pryž EPDM černá

10287620

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249406

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm pryž EPDM černá

10249437

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249277

Cenové rozmezí
0,6521 Kč - 0,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249529

Cenové rozmezí
33,3793 Kč - 33,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249567

Cenové rozmezí
48,489 Kč - 42,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249604

Cenové rozmezí
78,1915 Kč - 68,6976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249512

Cenové rozmezí
30,162 Kč - 26,1834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249550

Cenové rozmezí
41,638 Kč - 41,638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249239

Cenové rozmezí
0,4581 Kč - 0,4581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249468

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 8,9336 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10249192

Cenové rozmezí
192,1034 Kč - 192,1034 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249482

Cenové rozmezí
15,9427 Kč - 13,9606 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249390

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon oranžová

10293256

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 7,3107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249598

Cenové rozmezí
72,3745 Kč - 72,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249635

Cenové rozmezí
224,2188 Kč - 197,5182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál
    pryž EPDM