High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4418 Kč - 12,7111 Kč | 6900 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | 1814 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4639 Kč - 0,5543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 141,3737 Kč - 141,3737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.28 in
57.9 mm
|
přírodní
|
2.689 in
68.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 542,7013 Kč - 542,7013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
5 in
127.0 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 10,9014 Kč - 13,1995 Kč | 3200 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
0.594 in
15.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 113,8113 Kč - 140,0667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 269,2465 Kč - 269,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.48 in
63.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 204,0677 Kč - 204,0677 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 32,0292 Kč - 32,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 73,2793 Kč - 73,2793 Kč | 250 Skladem |
1.406 in
35.7 mm
|
přírodní
|
1.689 in
42.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,7199 Kč - 3,7199 Kč | 2000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 8,0431 Kč - 9,8098 Kč | 2500 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 14,7219 Kč - 17,5658 Kč | 1400 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.78 in
19.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 96,8201 Kč - 96,8201 Kč | 50 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
přírodní
|
2.063 in
52.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | 12000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 135,9015 Kč - 135,9015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 195,3351 Kč - 195,3351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 8,5315 Kč - 8,5315 Kč | 3000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
2 in
50.8 mm
|
bez úchytu
|
3