Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
7,0952 Kč - 7,0952 Kč 1500 Skladem
3.2 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
31.8 mm
bez úchytu
3
195,3351 Kč - 195,3351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
přírodní
50.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
7,1526 Kč - 8,6895 Kč 300 Skladem
6.4 mm
červená
11.1 mm
silikon
25.1 mm
bez úchytu
3
3,7056 Kč - 3,7056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3.2 mm
silikon
15.9 mm
2
113,8113 Kč - 140,0667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.0 mm
3
157,0436 Kč - 157,0436 Kč 14 Skladem
36.0 mm
přírodní
43.0 mm
silikon
25.0 mm
3
269,2465 Kč - 269,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
63.0 mm
silikon
25.0 mm
3
4,6392 Kč - 4,6392 Kč 12000 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
15.9 mm
2
10,9014 Kč - 13,1995 Kč 3200 Skladem
10.3 mm
přírodní
15.1 mm
silikon
25.4 mm
2
10242384 6,018 Kč - 6,018 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
přírodní
6.4 mm
silikon
19.1 mm
2
31,1531 Kč - 37,6307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
přírodní
25.4 mm
silikon
25.4 mm
3
28,7545 Kč - 34,8156 Kč 200 Skladem
18.3 mm
přírodní
23.8 mm
silikon
25.4 mm
3
173,8051 Kč - 173,8051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.0 mm
3
204,0677 Kč - 204,0677 Kč 5 Skladem
45.0 mm
přírodní
53.0 mm
silikon
25.0 mm
3
14,6932 Kč - 14,6932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
přírodní
16.7 mm
silikon
25.4 mm
2
3,7199 Kč - 3,7199 Kč 2000 Skladem
1.6 mm
přírodní
3.2 mm
silikon
15.9 mm
2
43,9503 Kč - 52,6686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
přírodní
33.4 mm
silikon
25.4 mm
3
34,2267 Kč - 41,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
přírodní
27.0 mm
silikon
25.4 mm
3
7,6698 Kč - 7,6698 Kč 5900 Skladem
1.2 mm
přírodní
5.5 mm
silikon
38.1 mm
2
41,523 Kč - 49,7817 Kč 100 Skladem
26.2 mm
přírodní
31.8 mm
silikon
25.4 mm
3
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm silikon přírodní

10192177

Cenové rozmezí
7,0952 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192276

Cenové rozmezí
195,3351 Kč - 195,3351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm silikon červená

10192191

Cenové rozmezí
8,6895 Kč - 7,1526 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242353

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186077

Cenové rozmezí
140,0667 Kč - 113,8113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186084

Cenové rozmezí
157,0436 Kč - 157,0436 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186114

Cenové rozmezí
269,2465 Kč - 269,2465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242377

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242414

Cenové rozmezí
13,1995 Kč - 10,9014 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm silikon přírodní

10242384

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 6,018 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242445

Cenové rozmezí
37,6307 Kč - 31,1531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374399

Cenové rozmezí
34,8156 Kč - 28,7545 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186091

Cenové rozmezí
173,8051 Kč - 173,8051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186107

Cenové rozmezí
204,0677 Kč - 204,0677 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242421

Cenové rozmezí
14,6932 Kč - 14,6932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242360

Cenové rozmezí
3,7199 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374443

Cenové rozmezí
52,6686 Kč - 43,9503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374436

Cenové rozmezí
41,1927 Kč - 34,2267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm silikon přírodní

10248959

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 7,6698 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242469

Cenové rozmezí
49,7817 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF