Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
68,6976 Kč - 78,1915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
černá
63.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
12,6537 Kč - 12,6537 Kč 100 Skladem
19.8 mm
černá
25.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,3573 Kč - 5,9461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
19.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
39,4691 Kč - 39,4691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
černá
44.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
6,5494 Kč - 7,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
14.3 mm
1
8,9336 Kč - 8,9336 Kč 500 Skladem
19.1 mm
černá
23.5 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
121,8116 Kč - 121,8116 Kč 100 Skladem
50.0 mm
přírodní
62.7 mm
silikon
25.4 mm
3
542,7013 Kč - 542,7013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
3
3,5045 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
14.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
22,6789 Kč - 22,6789 Kč 200 Skladem
27.0 mm
černá
33.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
31,8999 Kč - 36,6827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
černá
42.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
53,99 Kč - 61,5162 Kč 150 Skladem
47.6 mm
černá
56.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
11,8206 Kč - 14,4059 Kč 500 Skladem
3.2 mm
oranžová
12.7 mm
silikon
50.8 mm
2
251,4365 Kč - 251,4365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
přírodní
56.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
6
7,0234 Kč - 7,0234 Kč 500 Skladem
6.2 mm
žlutá
9.2 mm
silikon
12.8 mm
2
7,0665 Kč - 7,0665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
žlutá
8.7 mm
silikon
15.9 mm
2
332,8309 Kč - 332,8309 Kč 68 Skladem
57.9 mm
přírodní
68.3 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
6
12,0791 Kč - 14,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
nachová
16.7 mm
silikon
25.4 mm
2
7,6698 Kč - 7,6698 Kč 500 Skladem
1.2 mm
zelená
5.5 mm
silikon
38.1 mm
2
4,6248 Kč - 4,6248 Kč 500 Skladem
1.6 mm
modrá
4.8 mm
silikon
15.9 mm
2
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249604

Cenové rozmezí
78,1915 Kč - 68,6976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249475

Cenové rozmezí
12,6537 Kč - 12,6537 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249444

Cenové rozmezí
5,9461 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249543

Cenové rozmezí
39,4691 Kč - 39,4691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm pryž EPDM černá

10249437

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249468

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 8,9336 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249161

Cenové rozmezí
121,8116 Kč - 121,8116 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10249222

Cenové rozmezí
542,7013 Kč - 542,7013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249390

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377581

Cenové rozmezí
22,6789 Kč - 22,6789 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249536

Cenové rozmezí
36,6827 Kč - 31,8999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249581

Cenové rozmezí
61,5162 Kč - 53,99 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm silikon oranžová

10293249

Cenové rozmezí
14,4059 Kč - 11,8206 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293201

Cenové rozmezí
251,4365 Kč - 251,4365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm silikon žlutá

10288641

Cenové rozmezí
7,0234 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm silikon žlutá

10288627

Cenové rozmezí
7,0665 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293157

Cenové rozmezí
332,8309 Kč - 332,8309 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm silikon nachová

10293287

Cenové rozmezí
14,5639 Kč - 12,0791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm silikon zelená

10288597

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 7,6698 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm silikon modrá

10288573

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 4,6248 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon