High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6932 Kč - 14,6932 Kč | 800 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,6698 Kč - 7,6698 Kč | 6000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 73,2793 Kč - 73,2793 Kč | 250 Skladem |
1.406 in
35.7 mm
|
přírodní
|
1.689 in
42.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,7199 Kč - 3,7199 Kč | 2000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 96,8201 Kč - 96,8201 Kč | 50 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
přírodní
|
2.063 in
52.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | 12000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 204,0677 Kč - 204,0677 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 113,8113 Kč - 140,0667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10,212 Kč - 10,212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,0288 Kč - 8,0288 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 10,9445 Kč - 13,2568 Kč | 1500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 269,2465 Kč - 269,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.48 in
63.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 32,0292 Kč - 32,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 34,2267 Kč - 41,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10242384 | 6,018 Kč - 6,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 28,7545 Kč - 34,8156 Kč | 300 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
přírodní
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 157,0436 Kč - 157,0436 Kč | 14 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
přírodní
|
1.693 in
43.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,763 Kč - 4,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 5,3573 Kč - 6,1903 Kč | 1150 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
0.657 in
16.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,7056 Kč - 3,7056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2