High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8206 Kč - 14,4059 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 12,0791 Kč - 14,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
nachová
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,0665 Kč - 7,0665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 4,6248 Kč - 4,6248 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,6051 Kč - 3,6051 Kč | 1000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 68,0095 Kč - 68,0095 Kč | 75 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 110,0771 Kč - 110,0771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 122,3142 Kč - 122,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
1.339 in
34.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10,8726 Kč - 13,1851 Kč | 100 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
nachová
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 6,7793 Kč - 6,7793 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,0036 Kč - 6,0036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
žlutá
|
0.362 in
9.2 mm
|
silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 35,0167 Kč - 35,0167 Kč | 150 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
| 151,6719 Kč - 151,6719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
modrá
|
1.614 in
41.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 4,869 Kč - 8,9952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.22 in
31.0 mm
|
bez úchytu
|
4
|
||
| 10288634 | 6,7649 Kč - 8,3161 Kč | 900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 7,6698 Kč - 7,6698 Kč | 500 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
zelená
|
0.217 in
5.5 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 245,2604 Kč - 278,3095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.252 in
82.6 mm
|
černá
|
4 in
101.6 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 27,5479 Kč - 31,5551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2