Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
80,3746 Kč - 80,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.4 mm
3
42,8875 Kč - 42,8875 Kč 300 Skladem
23.8 mm
přírodní
27.9 mm
silikon
25.4 mm
3
8,9624 Kč - 8,9624 Kč 2900 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.1 mm
silikon
17.5 mm
2
249,5451 Kč - 249,5451 Kč 4 Skladem
76.2 mm
přírodní
88.9 mm
silikon
38.1 mm
3
23,6125 Kč - 23,6125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
15.9 mm
pryž EPDM
22.2 mm
1
6,7793 Kč - 6,7793 Kč 500 Skladem
3.2 mm
růžová
6.4 mm
silikon
25.4 mm
2
235,6516 Kč - 287,2145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
62.7 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
6
151,6719 Kč - 151,6719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
modrá
41.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
4,869 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
černá
10.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.0 mm
bez úchytu
4
137,9266 Kč - 168,9073 Kč 20 Skladem
37.3 mm
červená
44.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
9,1347 Kč - 17,0436 Kč 250 Skladem
7.0 mm
černá
14.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
32.5 mm
bez úchytu
4
1,9389 Kč - 1,9389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
černá
2.0 mm
pryž EPDM
33.8 mm
12,0791 Kč - 14,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
nachová
16.7 mm
silikon
25.4 mm
2
3,6051 Kč - 3,6051 Kč 1000 Skladem
0.5 mm
přírodní
2.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
11,8206 Kč - 14,4059 Kč 500 Skladem
3.2 mm
oranžová
12.7 mm
silikon
50.8 mm
2
1 010,5145 Kč - 1 233,8141 Kč 3 Skladem
82.6 mm
přírodní
101.6 mm
silikon
38.1 mm
bez úchytu
6
40,8911 Kč - 45,3149 Kč 344 Skladem
50.0 mm
černá
63.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
68,0095 Kč - 68,0095 Kč 75 Skladem
8.0 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
110,0771 Kč - 110,0771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
zelená
32.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
6,0036 Kč - 6,0036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
růžová
6.4 mm
silikon
19.1 mm
2
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249123

Cenové rozmezí
80,3746 Kč - 80,3746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242452

Cenové rozmezí
42,8875 Kč - 42,8875 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon přírodní

10249000

Cenové rozmezí
8,9624 Kč - 8,9624 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm silikon přírodní

10249208

Cenové rozmezí
249,5451 Kč - 249,5451 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm pryž EPDM černá

10249413

Cenové rozmezí
23,6125 Kč - 23,6125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm silikon růžová

10288610

Cenové rozmezí
6,7793 Kč - 6,7793 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293218

Cenové rozmezí
287,2145 Kč - 235,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm silikon modrá

10192542

Cenové rozmezí
151,6719 Kč - 151,6719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241462

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm silikon červená

10192559

Cenové rozmezí
168,9073 Kč - 137,9266 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241479

Cenové rozmezí
17,0436 Kč - 9,1347 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky kónické 0.6 mm 2.0 mm pryž EPDM černá

10287606

Cenové rozmezí
1,9389 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm silikon nachová

10293287

Cenové rozmezí
14,5639 Kč - 12,0791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192160

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm silikon oranžová

10293249

Cenové rozmezí
14,4059 Kč - 11,8206 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm silikon přírodní

10293188

Cenové rozmezí
1 233,8141 Kč - 1 010,5145 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10249703

Cenové rozmezí
45,3149 Kč - 40,8911 Kč

Skladové zásoby
344 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10335352

Cenové rozmezí
68,0095 Kč - 68,0095 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192238

Cenové rozmezí
110,0771 Kč - 110,0771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm silikon růžová

10288603

Cenové rozmezí
6,0036 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF