High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3954 Kč - 34,4421 Kč | 100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá světlá
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
žlutá
|
0.362 in
9.2 mm
|
silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 35,0167 Kč - 35,0167 Kč | 150 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
| 7,6984 Kč - 7,6984 Kč | 2446 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 80,5183 Kč - 99,0607 Kč | 47 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
růžová
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 89,1647 Kč - 89,1647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 33,0346 Kč - 37,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
2.087 in
53.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,4614 Kč - 3,4614 Kč | 100 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 3,1454 Kč - 3,5045 Kč | 1800 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,3141 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,6283 Kč - 3,0736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.469 in
11.9 mm
|
pryž EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 10377536 | 12,4526 Kč - 15,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 6,6069 Kč - 7,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,738 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 in
18.3 mm
|
černá
|
0.937 in
23.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | 2900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 65,2936 Kč - 77,1142 Kč | 100 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
přírodní
|
1.752 in
44.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3123 Kč - 2,3123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,6362 Kč - 0,7454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
0.217 in
5.5 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 59,3186 Kč - 59,3186 Kč | 200 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
přírodní
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,4418 Kč - 12,7111 Kč | 6900 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2