Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
3,7056 Kč - 3,7056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3.2 mm
silikon
15.9 mm
2
110,0771 Kč - 110,0771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
zelená
32.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
80,3746 Kč - 80,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.4 mm
3
12,9409 Kč - 15,4544 Kč 800 Skladem
14.3 mm
přírodní
19.1 mm
silikon
14.3 mm
3
53,7746 Kč - 64,0871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
přírodní
38.9 mm
silikon
25.4 mm
3
42,8875 Kč - 42,8875 Kč 200 Skladem
23.8 mm
přírodní
27.9 mm
silikon
25.4 mm
3
2,772 Kč - 2,772 Kč 1000 Skladem
0.4 mm
přírodní
1.6 mm
silikon
15.9 mm
2
8,9336 Kč - 8,9336 Kč 500 Skladem
19.1 mm
černá
23.5 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
59,3186 Kč - 59,3186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
přírodní
36.5 mm
silikon
25.4 mm
3
2,2262 Kč - 2,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
11.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
4,2801 Kč - 4,9551 Kč 300 Skladem
10.3 mm
černá
15.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
6,5494 Kč - 7,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
14.3 mm
1
47,5124 Kč - 54,148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
černá
52.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
89,7392 Kč - 89,7392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.9 mm
černá
68.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
10377536 12,4526 Kč - 15,0379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
přírodní
17.5 mm
silikon
25.4 mm
2
8,9624 Kč - 8,9624 Kč 2900 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.1 mm
silikon
17.5 mm
2
6,7936 Kč - 6,7936 Kč 24000 Skladem
3.2 mm
přírodní
6.4 mm
silikon
25.4 mm
2
1,982 Kč - 1,982 Kč 2900 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
31,8999 Kč - 36,6827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
černá
42.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,3986 Kč - 2,8582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
11.1 mm
pryž EPDM
17.5 mm
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242353

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192238

Cenové rozmezí
110,0771 Kč - 110,0771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249123

Cenové rozmezí
80,3746 Kč - 80,3746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm silikon přírodní

10249048

Cenové rozmezí
15,4544 Kč - 12,9409 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249086

Cenové rozmezí
64,0871 Kč - 53,7746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242452

Cenové rozmezí
42,8875 Kč - 42,8875 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm silikon přírodní

10248928

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249468

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 8,9336 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249079

Cenové rozmezí
59,3186 Kč - 59,3186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249369

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249406

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm pryž EPDM černá

10249437

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249574

Cenové rozmezí
54,148 Kč - 47,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249611

Cenové rozmezí
89,7392 Kč - 89,7392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10377536

Cenové rozmezí
15,0379 Kč - 12,4526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon přírodní

10249000

Cenové rozmezí
8,9624 Kč - 8,9624 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248966

Cenové rozmezí
6,7936 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249321

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249536

Cenové rozmezí
36,6827 Kč - 31,8999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm pryž EPDM černá

10249352

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF