High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,0436 Kč - 157,0436 Kč | 14 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
přírodní
|
1.693 in
43.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 28,7545 Kč - 34,8156 Kč | 300 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
přírodní
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0846 Kč | 95 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
černá
|
1.252 in
31.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,738 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 in
18.3 mm
|
černá
|
0.937 in
23.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6176 Kč - 0,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 10249529 | 33,3793 Kč - 33,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
1.626 in
41.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 42,5141 Kč - 48,489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 68,6976 Kč - 78,1915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 245,2604 Kč - 278,3095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.252 in
82.6 mm
|
černá
|
4 in
101.6 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 27,5479 Kč - 31,5551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 14,6932 Kč - 14,6932 Kč | 800 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 10,212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10242384 | 6,018 Kč - 6,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 34,2267 Kč - 41,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,6051 Kč - 3,6051 Kč | 1000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 68,0095 Kč - 68,0095 Kč | 75 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 1,9533 Kč - 2,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,763 Kč - 4,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 173,8051 Kč - 173,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
přírodní
|
1.811 in
46.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3