High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4639 Kč - 0,5543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 249,5451 Kč - 249,5451 Kč | 4 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
3.5 in
88.9 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 2,6283 Kč - 3,0736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.469 in
11.9 mm
|
pryž EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,9533 Kč - 2,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 23,6125 Kč - 23,6125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.626 in
15.9 mm
|
pryž EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 5,1562 Kč - 5,9749 Kč | 3300 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6362 Kč - 0,7454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
0.217 in
5.5 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,6069 Kč - 7,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,763 Kč - 4,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 5,9318 Kč - 5,9318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,738 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 in
18.3 mm
|
černá
|
0.937 in
23.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0846 Kč | 95 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
černá
|
1.252 in
31.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249529 | 33,3793 Kč - 33,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
1.626 in
41.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 1,0901 Kč - 1,0901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,3123 Kč - 2,3123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 300,0405 Kč - 300,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
2.5 in
63.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 455,2026 Kč - 455,2026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 117,2584 Kč - 117,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.625 in
41.28 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.01 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 206,8761 Kč - 206,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.875 in
47.63 mm
|
přírodní
|
2.203 in
55.96 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1