High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1347 Kč - 17,0436 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.28 in
32.5 mm
|
bez úchytu
|
4
|
||
| 33,9826 Kč - 33,9826 Kč | 100 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 122,3142 Kč - 122,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
1.339 in
34.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 1,9389 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 590,7753 Kč - 590,7753 Kč | 8 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
3.5 in
88.9 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 13,1563 Kč - 15,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 23,2965 Kč - 27,1458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
černá
|
1.437 in
36.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 39,4691 Kč - 39,4691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.469 in
37.3 mm
|
černá
|
1.752 in
44.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 53,99 Kč - 61,5162 Kč | 150 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 143,0255 Kč - 143,0255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,6248 Kč - 4,6248 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1 010,5145 Kč - 1 233,8141 Kč | 3 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
přírodní
|
4 in
101.6 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 2,2406 Kč - 2,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 40,8911 Kč - 45,3149 Kč | 344 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,5063 Kč - 8,0145 Kč | 100 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
žlutá
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,0952 Kč - 7,0952 Kč | 1500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10,8726 Kč - 13,1851 Kč | 100 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
nachová
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 441,1557 Kč - 532,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3