High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4418 Kč - 12,7111 Kč | 8600 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,0809 Kč - 7,0809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 13,932 Kč - 16,704 Kč | 6900 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 42,8875 Kč - 42,8875 Kč | 300 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10377536 | 12,4526 Kč - 15,0379 Kč | 300 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 8,0288 Kč - 8,0288 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 3,3752 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | 1814 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 10,212 Kč | 4500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 14,7219 Kč - 17,5658 Kč | 1000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.78 in
19.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,0377 Kč - 7,0377 Kč | 3200 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 8,9624 Kč - 8,9624 Kč | 2900 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 2,772 Kč - 2,772 Kč | 1000 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 8,0431 Kč - 9,8098 Kč | 2500 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 25,767 Kč - 25,767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 6,7936 Kč - 6,7936 Kč | 24000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 127,2406 Kč - 127,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
2.5 in
63.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 73,2793 Kč - 73,2793 Kč | 150 Skladem |
1.406 in
35.7 mm
|
přírodní
|
1.689 in
42.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 192,1034 Kč - 192,1034 Kč | 50 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 53,7746 Kč - 64,0871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
přírodní
|
1.531 in
38.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3