Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
4,7106 Kč - 7,3277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
4,2043 Kč - 6,5401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
10.0 mm
ABS
3.0 mm
5
4,2378 Kč - 6,5921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
5,5314 Kč - 8,6045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
11.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,483 Kč - 0,7514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
0.8 mm
2
0,483 Kč - 0,7514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
0.8 mm
2
0,9345 Kč - 1,4537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,542 Kč - 0,8431 Kč 16800 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
0.8 mm
2
1,7285 Kč - 2,6889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.0 mm
5
2,5493 Kč - 3,9657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
8.0 mm
ABS
2.0 mm
5
2,9709 Kč - 4,6214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.5 mm
5
1,5613 Kč - 2,4287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.2 mm
5
2,6341 Kč - 4,0975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
8.0 mm
ABS
1.2 mm
5
3,0557 Kč - 4,7533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,533 Kč - 0,8292 Kč 29000 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
0.8 mm
2
1,0022 Kč - 1,5588 Kč 9000 Skladem
27.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
2
2,5873 Kč - 4,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,7315 Kč - 1,138 Kč 3550 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
0.8 mm
2
2,9285 Kč - 4,5555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
2.0 mm
5
2,8817 Kč - 4,4826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.0 mm
5
  • z/ze 28
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599706

Cenové rozmezí
7,3277 Kč - 4,7106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Black ABS

20599720

Cenové rozmezí
6,5401 Kč - 4,2043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 38.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599775

Cenové rozmezí
6,5921 Kč - 4,2378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 45.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599829

Cenové rozmezí
8,6045 Kč - 5,5314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594930

Cenové rozmezí
0,7514 Kč - 0,483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594947

Cenové rozmezí
0,7514 Kč - 0,483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 14.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599430

Cenové rozmezí
1,4537 Kč - 0,9345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594985

Cenové rozmezí
0,8431 Kč - 0,542 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.0 mm Black ABS

20599492

Cenové rozmezí
2,6889 Kč - 1,7285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599553

Cenové rozmezí
3,9657 Kč - 2,5493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599584

Cenové rozmezí
4,6214 Kč - 2,9709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.2 mm Black ABS

20599508

Cenové rozmezí
2,4287 Kč - 1,5613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599539

Cenové rozmezí
4,0975 Kč - 2,6341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599577

Cenové rozmezí
4,7533 Kč - 3,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594978

Cenové rozmezí
0,8292 Kč - 0,533 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20595012

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,0022 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599645

Cenové rozmezí
4,0247 Kč - 2,5873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Black LDPE

20595005

Cenové rozmezí
1,138 Kč - 0,7315 Kč

Skladové zásoby
3550 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599591

Cenové rozmezí
4,5555 Kč - 2,9285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599614

Cenové rozmezí
4,4826 Kč - 2,8817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)