Menu Vyhledávání

Round Tube Insert 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594930

Staré objednací číslo:

20594930

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1250 - 12499 0,7514 Kč
12500 - 62499 0,5367 Kč
62500 + 0,483 Kč
Standardní balení: 12500

Objednávejte násobky 1250

Cena celkem:

939,25 Kč

1250 x 0,7514 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 14.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás