Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
211,7478 Kč - 263,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
34.0 mm
polyethylen
6.5 mm
2.0 mm
1
108,4745 Kč - 167,5297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
28.0 mm
polyethylen
4.5 mm
2.0 mm
1
68,7047 Kč - 140,5191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
28.0 mm
polyethylen
4.5 mm
2.0 mm
1
108,4745 Kč - 167,5297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
28.0 mm
polyethylen
4.5 mm
2.0 mm
1
211,7478 Kč - 263,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
34.0 mm
polyethylen
6.5 mm
2.0 mm
1
232,5809 Kč - 289,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
34.0 mm
polyethylen
7.0 mm
2.0 mm
1
1,4084 Kč - 2,7654 Kč 6730 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,3267 Kč - 6,3361 Kč 492 Skladem
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
10121016 9,4077 Kč - 20,2788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,3818 Kč - 3,0566 Kč 3400 Skladem
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,8585 Kč - 3,7001 Kč 2700 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
8,6177 Kč - 18,539 Kč 1160 Skladem
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,9561 Kč - 4,8952 Kč 900 Skladem
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,9346 Kč - 4,8952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
4,2801 Kč - 8,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
15,1815 Kč - 29,2741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
22.0 mm
polyethylen
4.0 mm
2.0 mm
1
1,4502 Kč - 3,0943 Kč 52300 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,4024 Kč - 7,4769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,8294 Kč - 6,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
13,9026 Kč - 26,8127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm polyethylen bílá

10183878

Cenové rozmezí
263,0219 Kč - 211,7478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen šedá

10183847

Cenové rozmezí
167,5297 Kč - 108,4745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen šedá

10183823

Cenové rozmezí
140,5191 Kč - 68,7047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen bílá

10183830

Cenové rozmezí
167,5297 Kč - 108,4745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm polyethylen šedá

10183885

Cenové rozmezí
263,0219 Kč - 211,7478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm polyethylen šedá

10183915

Cenové rozmezí
289,0144 Kč - 232,5809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10075937

Cenové rozmezí
2,7654 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
6730 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121054

Cenové rozmezí
6,3361 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
492 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Kluzáky kulaté 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121016

Cenové rozmezí
20,2788 Kč - 9,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10075944

Cenové rozmezí
3,0566 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10075975

Cenové rozmezí
3,7001 Kč - 2,8585 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10076071

Cenové rozmezí
18,539 Kč - 8,6177 Kč

Skladové zásoby
1160 Skladem
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10075982

Cenové rozmezí
4,8952 Kč - 1,9561 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10075784

Cenové rozmezí
4,8952 Kč - 1,9346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Kluzáky kulaté 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10121825

Cenové rozmezí
8,2062 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Kluzáky kulaté 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm polyethylen bílá

10121023

Cenové rozmezí
29,2741 Kč - 15,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10075913

Cenové rozmezí
3,0943 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
52300 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10076026

Cenové rozmezí
7,4769 Kč - 3,4024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Kluzáky kulaté 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE - PIR šedá

10127698

Cenové rozmezí
6,1626 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR bílá

10076200

Cenové rozmezí
26,8127 Kč - 13,9026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    bílá