Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm polyethylen šedá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10183915

Staré objednací číslo:

085150062003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 289,0144 Kč
50 + 232,5809 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 890,14 Kč

10 x 289,0144 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 150.0 mm
H 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 7.0 mm
Barva šedá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás