Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2798 Kč - 6,0736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,2987 Kč - 3,6424 Kč | 2100 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 7,6123 Kč - 14,4397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.988 in
50.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,9444 Kč - 4,6791 Kč | 1400 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 20,3953 Kč - 48,2905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 5,5871 Kč - 10,1788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 4,4711 Kč - 8,2798 Kč | 9774 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 26,634 Kč - 47,0209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,1077 Kč - 6,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.213 in
30.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,6051 Kč - 7,7169 Kč | 300 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,5368 Kč - 2,2094 Kč | 741 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
polyethylen
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 1,7665 Kč - 4,2451 Kč | 242 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 4,3925 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 70,7658 Kč - 144,7347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 17,1061 Kč - 44,9765 Kč | 111 Skladem |
2.795 in
71.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 7,2532 Kč - 14,8343 Kč | 50 Skladem |
1.917 in
48.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
polyethylen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,2226 Kč - 7,6459 Kč | 2430 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 3,6482 Kč - 6,3676 Kč | 610 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 4,7397 Kč - 10,1788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 16,862 Kč - 17,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
polyethylen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2