Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 70
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h h1 Maximální tloušťka stěny D Minimum Wall Thickness Koupit
7,019 Kč - 7,7989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
12,8674 Kč - 14,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
23,8157 Kč - 26,4619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
23,8678 Kč - 26,5198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
23,8406 Kč - 37,0854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
25,4649 Kč - 28,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0,5308 Kč - 0,8257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
35,905 Kč - 39,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0,48 Kč - 0,7467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
24,258 Kč - 26,9534 Kč 1140 Skladem
6.0 mm
27,8787 Kč - 30,9764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
30,2857 Kč - 33,6508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
23,8928 Kč - 26,5476 Kč 1200 Skladem
6.0 mm
26,6718 Kč - 29,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0,509 Kč - 0,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
60,7237 Kč - 67,4707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
34,6981 Kč - 38,5535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
1,5998 Kč - 1,7775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
6,4845 Kč - 10,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,5807 Kč - 0,6452 Kč 3000 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 4
Zátka do trubky 76.0 mm černá LDPE - PCR

20753740

Cenové rozmezí
7,7989 Kč - 7,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Zátka do trubky 90.0 mm černá LDPE - PCR

20753801

Cenové rozmezí
14,2971 Kč - 12,8674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 101.6 mm černá LDPE - PCR

20753146

Cenové rozmezí
26,4619 Kč - 23,8157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 105.0 mm černá LDPE - PCR

20753160

Cenové rozmezí
26,5198 Kč - 23,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 102.0 mm černá LDPE - PCR

20753153

Cenové rozmezí
37,0854 Kč - 23,8406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátka do trubky 127.0 mm černá LDPE - PCR

20753238

Cenové rozmezí
28,2944 Kč - 25,4649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 16.0 mm černá LDPE - PCR

20753313

Cenové rozmezí
0,8257 Kč - 0,5308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 168.3 mm černá LDPE - PCR

20753337

Cenové rozmezí
39,8945 Kč - 35,905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 12.0 mm černá LDPE - PCR

20753207

Cenové rozmezí
0,7467 Kč - 0,48 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 120.0 mm černá LDPE - PCR

20753214

Cenové rozmezí
26,9534 Kč - 24,258 Kč

Skladové zásoby
1140 Skladem
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 133.0 mm černá LDPE - PCR

20753269

Cenové rozmezí
30,9764 Kč - 27,8787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 150.0 mm černá LDPE - PCR

20753306

Cenové rozmezí
33,6508 Kč - 30,2857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 108.0 mm černá LDPE - PCR

20753177

Cenové rozmezí
26,5476 Kč - 23,8928 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 130.0 mm černá LDPE - PCR

20753252

Cenové rozmezí
29,6354 Kč - 26,6718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 14.0 mm černá LDPE - PCR

20753276

Cenové rozmezí
0,7918 Kč - 0,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 177.8 mm černá LDPE - PCR

20753344

Cenové rozmezí
67,4707 Kč - 60,7237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 160.0 mm černá LDPE - PCR

20753320

Cenové rozmezí
38,5535 Kč - 34,6981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 38.0 mm černá LDPE - PCR

20753511

Cenové rozmezí
1,7775 Kč - 1,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 27.0 mm černá LDPE - PCR

20753436

Cenové rozmezí
10,087 Kč - 6,4845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 20.0 mm černá LDPE - PCR

20753382

Cenové rozmezí
0,6452 Kč - 0,5807 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm