Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | h1 | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4634 Kč - 0,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 23,9132 Kč - 26,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5004 Kč - 0,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5172 Kč - 0,8046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 29,0856 Kč - 32,3174 Kč | 920 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,7082 Kč - 1,1017 Kč | 55000 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,48 Kč - 0,7467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5308 Kč - 0,8257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 35,905 Kč - 39,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3067 Kč - 2,0326 Kč | 4500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 82,051 Kč - 91,1677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0496 Kč - 1,6328 Kč | 2500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4725 Kč - 2,2906 Kč | 2000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 23,8678 Kč - 26,5198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,8406 Kč - 37,0854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 25,4649 Kč - 28,2944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,4455 Kč - 2,7172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,8402 Kč - 3,1558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 6,0684 Kč - 6,7427 Kč | 3600 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 6,69 Kč - 7,4334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm