Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
2,843 Kč - 5,5913 Kč 29 Skladem
10.0 mm
1.0 mm
bílá
20.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
2,2879 Kč - 4,4774 Kč 7800 Skladem
10.0 mm
1.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
1.5 mm
1
7,9065 Kč - 16,9303 Kč 1710 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
2,9649 Kč - 6,2997 Kč 4000 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
35.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
4,7519 Kč - 12,9415 Kč 1000 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
3,0596 Kč - 5,1766 Kč 500 Skladem
19.1 mm
1.0 mm
černá
38.1 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
5,9433 Kč - 8,4789 Kč 31100 Skladem
25.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
15,4472 Kč - 30,4943 Kč 11350 Skladem
40.0 mm
1.0 mm
šedá
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
3,4303 Kč - 6,7874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
1.0 mm
šedá
38.1 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
5,8215 Kč - 12,7927 Kč 1750 Skladem
30.0 mm
2.0 mm
bílá
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
14,9328 Kč - 33,2462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2.0 mm
šedá
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
8,1365 Kč - 12,3464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
zelená
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,6129 Kč - 4,9386 Kč 3000 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
šedá
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
7,2836 Kč - 15,3215 Kč 5950 Skladem
30.0 mm
2.0 mm
šedá
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
7,2024 Kč - 16,586 Kč 3500 Skladem
40.0 mm
2.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.0 mm
10,4246 Kč - 20,0816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
stříbrná
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
31,1924 Kč - 58,9805 Kč 5 Skladem
60.0 mm
2.4 mm
šedá
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
12,4823 Kč - 26,6267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1.0 mm
šedá
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,4721 Kč - 7,5611 Kč 340 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
35.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
8,8135 Kč - 18,8172 Kč 4000 Skladem
25.4 mm
1.0 mm
červená
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • z/ze 18
Zátky do jeklů - obdélníkové 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181270

Cenové rozmezí
5,5913 Kč - 2,843 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10093177

Cenové rozmezí
4,4774 Kč - 2,2879 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen

10377093

Cenové rozmezí
16,9303 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
1710 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10079331

Cenové rozmezí
6,2997 Kč - 2,9649 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10079386

Cenové rozmezí
12,9415 Kč - 4,7519 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10078280

Cenové rozmezí
5,1766 Kč - 3,0596 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10078327

Cenové rozmezí
8,4789 Kč - 5,9433 Kč

Skladové zásoby
31100 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10081020

Cenové rozmezí
30,4943 Kč - 15,4472 Kč

Skladové zásoby
11350 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm šedá LDPE - PIR

10121542

Cenové rozmezí
6,7874 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 4.0 mm 2.0 mm bílá LDPE - PIR

10078464

Cenové rozmezí
12,7927 Kč - 5,8215 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm šedá LDPE - PIR

10080979

Cenové rozmezí
33,2462 Kč - 14,9328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm zelená LDPE - PIR

10081365

Cenové rozmezí
12,3464 Kč - 8,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10078570

Cenové rozmezí
4,9386 Kč - 2,6129 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm šedá LDPE - PIR

10078624

Cenové rozmezí
15,3215 Kč - 7,2836 Kč

Skladové zásoby
5950 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátka do jeklu 4.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10078365

Cenové rozmezí
16,586 Kč - 7,2024 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm stříbrná LDPE - PIR

10106402

Cenové rozmezí
20,0816 Kč - 10,4246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm šedá LDPE - PIR

10080986

Cenové rozmezí
58,9805 Kč - 31,1924 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10081037

Cenové rozmezí
26,6267 Kč - 12,4823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen

10377055

Cenové rozmezí
7,5611 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm červená LDPE - PIR

10081358

Cenové rozmezí
18,8172 Kč - 8,8135 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm