Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,325 Kč - 157,9358 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 59,1666 Kč - 144,0889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
3.543 in
90.0 mm
|
polyethylen
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 22,2275 Kč - 65,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
bílá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 27,8472 Kč - 70,6011 Kč | 230 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 43,3814 Kč - 130,995 Kč | 10 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
bílá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 109,3112 Kč - 168,687 Kč | 3 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polyethylen
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 44,8317 Kč - 135,3317 Kč | 10 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 120,3692 Kč - 185,7412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 286,0025 Kč - 324,8938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 286,0025 Kč - 324,8938 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,1753 Kč - 4,6577 Kč | 9550 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,8472 Kč - 70,6011 Kč | 4 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
šedá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 43,3814 Kč - 130,995 Kč | 8 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
šedá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 111,64 Kč - 172,3545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polyethylen
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 43,6324 Kč - 131,6922 Kč | 30 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 120,3134 Kč - 185,6854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 190,9843 Kč - 237,2942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 161,4917 Kč - 200,6619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.00 mm
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 190,9843 Kč - 237,2942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 33,453 Kč - 130,2838 Kč | 10 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1