Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,4376 Kč - 711,0395 Kč | 261 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 45,2318 Kč - 98,9207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 277,6723 Kč - 315,4309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 156,788 Kč - 194,8174 Kč | 1 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
5.512 in
140.00 mm
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 5,5778 Kč - 11,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 316,4597 Kč - 359,4848 Kč | 40 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 156,788 Kč - 194,8174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.00 mm
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 316,4597 Kč - 359,4848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 185,4217 Kč - 230,3828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 277,6723 Kč - 315,4309 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,112 Kč - 4,522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 116,8633 Kč - 180,3313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 185,4217 Kč - 230,3828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 156,788 Kč - 194,8174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
5.512 in
140.00 mm
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 177,7319 Kč - 220,8247 Kč | 1 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 38,3272 Kč - 115,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2.756 in
70.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 26,3998 Kč - 55,5593 Kč | 280 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 2,3285 Kč - 4,9832 Kč | 6000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,899 Kč - 8,4789 Kč | 2000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 63,1159 Kč - 67,162 Kč | 225 Skladem |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1