Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
10,4305 Kč - 16,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1.0 mm
bílá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
24,3285 Kč - 51,9892 Kč 343 Skladem
100.0 mm
1.5 mm
černá
100.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
9,3427 Kč - 15,1856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
bílá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
1,4621 Kč - 3,1313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
0.8 mm
černá
30.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
19,3327 Kč - 42,9896 Kč 170 Skladem
80.0 mm
1.0 mm
černá
80.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
23,2874 Kč - 68,105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1.0 mm
šedá
60.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
31,4588 Kč - 79,7349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
černá
70.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
10,4305 Kč - 16,9705 Kč 50 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
černá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
44,8316 Kč - 135,3317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1.5 mm
černá
120.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
38,0158 Kč - 83,4641 Kč 7 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
70.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
9,3427 Kč - 15,1856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
šedá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
286,0024 Kč - 324,8938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
2.0 mm
černá
150.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
43,3815 Kč - 130,995 Kč 14 Skladem
60.0 mm
2.5 mm
černá
100.0 mm
polyethylen
4.5 mm
1
49,015 Kč - 119,3653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
3.0 mm
černá
120.0 mm
polyethylen
5.5 mm
1
39,8813 Kč - 120,3832 Kč 5 Skladem
60.0 mm
1.5 mm
černá
80.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1
22,2276 Kč - 65,0233 Kč 51 Skladem
30.0 mm
1.5 mm
černá
100.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1
42,3616 Kč - 127,8565 Kč 10 Skladem
50.0 mm
2.0 mm
šedá
90.0 mm
polyethylen
4.5 mm
1
7,9334 Kč - 27,4449 Kč 500 Skladem
50.0 mm
1.5 mm
černá
50.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
41,3327 Kč - 88,508 Kč 2025 Skladem
120.0 mm
3.0 mm
černá
120.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5.5 mm
15,163 Kč - 31,8331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
1.0 mm
černá
70.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
  • z/ze 18
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá polyethylen

10327128

Cenové rozmezí
16,9705 Kč - 10,4305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287156

Cenové rozmezí
51,9892 Kč - 24,3285 Kč

Skladové zásoby
343 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá polyethylen

10327098

Cenové rozmezí
15,1856 Kč - 9,3427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 0.8 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287248

Cenové rozmezí
3,1313 Kč - 1,4621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287347

Cenové rozmezí
42,9896 Kč - 19,3327 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10327142

Cenové rozmezí
68,105 Kč - 23,2874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10327166

Cenové rozmezí
79,7349 Kč - 31,4588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10327135

Cenové rozmezí
16,9705 Kč - 10,4305 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10327265

Cenové rozmezí
135,3317 Kč - 44,8316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10182130

Cenové rozmezí
83,4641 Kč - 38,0158 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10327104

Cenové rozmezí
15,1856 Kč - 9,3427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm černá polyethylen

10327302

Cenové rozmezí
324,8938 Kč - 286,0024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm černá polyethylen

10327241

Cenové rozmezí
130,995 Kč - 43,3815 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm černá polyethylen

10327289

Cenové rozmezí
119,3653 Kč - 49,015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm černá polyethylen

10327197

Cenové rozmezí
120,3832 Kč - 39,8813 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm černá polyethylen

10327234

Cenové rozmezí
65,0233 Kč - 22,2276 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm šedá polyethylen

10327203

Cenové rozmezí
127,8565 Kč - 42,3616 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287286

Cenové rozmezí
27,4449 Kč - 7,9334 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287125

Cenové rozmezí
88,508 Kč - 41,3327 Kč

Skladové zásoby
2025 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287323

Cenové rozmezí
31,8331 Kč - 15,163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm