Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7365 Kč - 10,0408 Kč | 3050 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,1365 Kč - 12,3464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
zelená
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,8294 Kč - 4,3659 Kč | 3533 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.374 in
34.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,9316 Kč - 11,5283 Kč | 1900 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,8135 Kč - 18,8172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
červená
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,9138 Kč - 23,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
3 in
76.2 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 13,8633 Kč - 27,7424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
3 in
76.2 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 14,9328 Kč - 33,2462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,2024 Kč - 14,9497 Kč | 16250 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,363 Kč - 20,8998 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 5,8215 Kč - 12,7927 Kč | 1400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 7,0941 Kč - 26,2549 Kč | 800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10078341 | 4,2374 Kč - 10,7845 Kč | 29287 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 27,158 Kč - 28,0399 Kč | 14850 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10078310 | 3,4251 Kč - 7,4376 Kč | 13920 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 5,8215 Kč - 12,7927 Kč | 66800 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,4559 Kč - 11,9002 Kč | 1950 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 1,6787 Kč - 4,1204 Kč | 1000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,1365 Kč - 8,4789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,6959 Kč - 8,4789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1