Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7365 Kč - 12,0489 Kč | 940 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 31,1924 Kč - 58,9805 Kč | 160 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,2627 Kč - 10,1896 Kč | 4000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,2627 Kč - 10,1896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 31,1924 Kč - 66,6667 Kč | 270 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 6,363 Kč - 20,8998 Kč | 600 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 8,1365 Kč - 10,1896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 7,2024 Kč - 14,9497 Kč | 18000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,8294 Kč - 4,3659 Kč | 3533 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.374 in
34.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,9316 Kč - 11,5283 Kč | 1900 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10,4305 Kč - 20,5308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 8,1365 Kč - 12,3464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
modrá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,843 Kč - 5,5913 Kč | 29 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 12,7731 Kč - 27,2723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 7,6627 Kč - 18,371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 24,612 Kč - 52,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 4,3367 Kč - 9,2695 Kč | 383 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,2879 Kč - 4,4774 Kč | 7800 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 5,6319 Kč - 10,2756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,9649 Kč - 7,5864 Kč | 7600 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi