Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9723 Kč - 12,5637 Kč | 400 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,1854 Kč - 14,0192 Kč | 1988 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 41,5686 Kč - 65,1933 Kč | 14165 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,1992 Kč - 3,003 Kč | 2000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 18,3092 Kč - 31,3325 Kč | 23755 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 18,3092 Kč - 31,3325 Kč | 4161 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,0358 Kč - 2,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,02 Kč - 13,7894 Kč | 1000 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 39,1144 Kč - 85,0347 Kč | 1000 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6913 Kč - 3,6081 Kč | 1760 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,765 Kč - 4,6194 Kč | 51200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,1992 Kč - 3,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,1375 Kč - 5,8604 Kč | 3946 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,9701 Kč - 3,4933 Kč | 4837 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
zelená
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,7172 Kč - 7,3906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,246 Kč - 4,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,2032 Kč - 5,5387 Kč | 93 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10077184 | 4,4622 Kč - 9,8823 Kč | 33540 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 11,1277 Kč - 20,6075 Kč | 150 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,0358 Kč - 2,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm