Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
1,52 Kč - 3,455 Kč 5500 Skladem
22.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
3,4722 Kč - 8,3502 Kč 13230 Skladem
35.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
5,02 Kč - 13,7894 Kč 2670 Skladem
38.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
23,3989 Kč - 60,1371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
22.0 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
23,3989 Kč - 60,1371 Kč 95 Skladem
76.2 mm
22.0 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
3,765 Kč - 4,4738 Kč 2500 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
zelená
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
10077436 11,1277 Kč - 20,6075 Kč 5095 Skladem
60.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
2,0358 Kč - 2,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.0 mm
1
1,3944 Kč - 3,8457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
4,4622 Kč - 9,8823 Kč 2700 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
41,5686 Kč - 83,1849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
22.0 mm
bílá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
2,6913 Kč - 3,6081 Kč 4850 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
6,6375 Kč - 15,0917 Kč 2162 Skladem
45.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
3,2351 Kč - 4,1445 Kč 1565 Skladem
22.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
19,8431 Kč - 49,1055 Kč 1400 Skladem
75.0 mm
22.0 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
4,4901 Kč - 12,0274 Kč 2850 Skladem
32.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
49,7959 Kč - 108,017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
22.0 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
185,4066 Kč - 230,3777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
24.5 mm
černá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
5.0 mm
1
36,5535 Kč - 93,1091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
10.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.2 mm
2
73,107 Kč - 186,2183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
10.0 mm
černá
ABS
Chrom
3.0 mm
2
  • z/ze 16
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Cenové rozmezí
3,455 Kč - 1,52 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 3,4722 Kč

Skladové zásoby
13230 Skladem
Parametry
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Cenové rozmezí
13,7894 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
2670 Skladem
Parametry
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Cenové rozmezí
60,1371 Kč - 23,3989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Cenové rozmezí
60,1371 Kč - 23,3989 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Cenové rozmezí
4,4738 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Cenové rozmezí
20,6075 Kč - 11,1277 Kč

Skladové zásoby
5095 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Cenové rozmezí
2,2446 Kč - 2,0358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Cenové rozmezí
3,8457 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Cenové rozmezí
9,8823 Kč - 4,4622 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077603

Cenové rozmezí
83,1849 Kč - 41,5686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Cenové rozmezí
3,6081 Kč - 2,6913 Kč

Skladové zásoby
4850 Skladem
Parametry
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 6,6375 Kč

Skladové zásoby
2162 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Cenové rozmezí
4,1445 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
1565 Skladem
Parametry
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Cenové rozmezí
49,1055 Kč - 19,8431 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Cenové rozmezí
12,0274 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
2850 Skladem
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Cenové rozmezí
108,017 Kč - 49,7959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Cenové rozmezí
230,3777 Kč - 185,4066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Žebrovaný hrot 30.0 mm 1.2 mm černá ABS

10289495

Cenové rozmezí
93,1091 Kč - 36,5535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Žebrovaný hrot 50.0 mm 3.0 mm černá ABS

10289532

Cenové rozmezí
186,2183 Kč - 73,107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá