Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9149 Kč - 51,94 Kč | 2265 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 231,8418 Kč - 287,9965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 102,074 Kč - 157,5732 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 185,4066 Kč - 230,3777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 14,3488 Kč - 29,2641 Kč | 750 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 23,9149 Kč - 51,94 Kč | 805 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 25,9844 Kč - 65,8862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,1992 Kč - 3,003 Kč | 109500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,6594 Kč - 5,8604 Kč | 65080 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 11,8636 Kč - 26,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 23,7057 Kč - 46,4492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 33,6952 Kč - 131,3197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 102,074 Kč - 157,5732 Kč | 3 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 231,8418 Kč - 287,9965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,2032 Kč - 5,8604 Kč | 8800 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 51,0091 Kč - 108,7831 Kč | 250 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 19,7776 Kč - 50,4998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 25,1781 Kč - 64,3084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 19,4665 Kč - 40,8797 Kč | 1000 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6913 Kč - 3,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1