Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9344 Kč - 19,4387 Kč | 50 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 14,0612 Kč - 31,0237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 16,1059 Kč - 35,5306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 28,2517 Kč - 71,8834 Kč | 180 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,765 Kč - 3,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 6,9723 Kč - 12,5637 Kč | 7976 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 18,3092 Kč - 31,3325 Kč | 9665 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3705 Kč - 2,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,6594 Kč - 5,8604 Kč | 84380 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,1994 Kč - 14,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,1277 Kč - 24,5563 Kč | 50 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 15,5837 Kč - 34,3415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,3466 Kč - 4,6713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,7928 Kč - 6,9025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 6,7351 Kč - 14,0192 Kč | 59337 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 23,9149 Kč - 51,94 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,6913 Kč - 3,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 14,3488 Kč - 29,2641 Kč | 750 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,2032 Kč - 5,8604 Kč | 8800 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 51,0091 Kč - 108,7831 Kč | 250 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1